製品概要

製品概要

デモ回路 2767A は、低電圧差動伝送互換性出力の QFN パッケージに内蔵された LTC6754 高速レールtoレール・コンパレータを特徴としています。デモ回路 2767A は、低電圧差動伝送互換性出力の QFN パッケージに内蔵された LTC6754 高速レールtoレール・コンパレータを特徴としています。DC2767 の入力は、5MHz 以上、最大 445MHz のシングルエンド信号のためにAC結合されています。DC2767 は、1GHz 以上のオシロスコープの 50 入力を直接駆動するために、AC 結合された50 ソース・インピーダンスを出力します。DC2767 には LTC6754 のレールtoレール入力に対する供給接続と、QFN LTC6754 低電圧差動伝送出力に対して独立した供給接続があります。

LTC6754 は不安定性を最小限に抑えるために、4.5mV のヒステリシスを備えています。QFN パッケージに対して、ヒステリシスを0mV (オフ) から最大 40mV に設定する別のピンが利用可能です。QFN バージョンはまた、出力ラッチングの機能を備えており、コンパレータの状態をとらえることができます。DC2767 はヒステリシス設定、または出力ラッチングのためのに接続します。

LTC6754 は高周波ライン・ドライバやクロック再生回路に理想的に適しています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。