製品概要

製品概要

デモ回路2746Aは、MSOP-16パッケージにおけるLT6372-1およびLT6372-0.2計装アンプのプロトタイピングを促進するために使用される、空/何も搭載されていない評価用ボードです。このボードは、多くの搭載オプションと構成ジャンパを用意することにより、できる限り柔軟な設計になっています。このボードは、LT6372-1(ゲインの増幅率が1V/V以上の場合)またはLT6372-0.2(ゲインの減衰が0.2V/Vの場合)と併用できます。

ボードのジャンパ選択または搭載オプションを使用したボードの機能の例を以下に示します。

  1. 単電源または両電源動作。
  2. REF1およびREF2計装アンプ・リファレンス電圧入力の柔軟な接続。オプションは次のとおりです。両方のリファレンスを互いに接続するか別個に駆動します。または、接地します。
  3. コモンモードまたは差動入力。
  4. 入力CMおよび差動フィルタリング・キャップ(必要な場合)。
  5. 上下クランプ・ピン(外部駆動または無効)。
  6. 出力駆動フィルタリングとアイソレーション抵抗およびキャップ。
  7. 必要に応じて使用するSO-8デバイス用に用意されたプロトタイピング・エリア。このプロトタイプ・フットプリントは、LT6372電源を使用して実行するか、ボードに適用された様々な電源レールにより電源供給できます。

対象となる製品

関連資料

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。