-
DC2728A - Schematic5/13/2020PDF141 K
製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2728Aは、入力範囲が12V~24Vの高電圧、デュアル出力、昇圧コンバータです。出力電圧は、VIN~48Vの範囲で調整可能です。各出力は最大5Aの負荷電流を供給できます。このデモ・ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を持つ60Vデュアル出力昇圧コントローラである、LTC7880コントローラが搭載されています。詳細についてはLTC7880のデータシートを参照してください。
DC2728Aは起動後、デフォルト設定値に達すると、設定抵抗または不揮発性メモリ(NVM)に基づいて電力を発生するため、シリアル・バス通信を必要としません。これにより、DC/DCコンバータの評価が容易になります。このデバイスの多彩なパワー・システム・マネージメント機能を詳しく調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続してください。LTpowerPlayを使用すると、デバイスをその場で再設定し、その設定をEEPROMに保存することや、電圧、電流、温度、故障状態などの遠隔測定データを確認することができます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2728A - Demo Manual (Rev. 0)5/13/2020PDF2 M
-
DC2728A - Design Files3/22/2020ZIP4 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。