-
DC2721A - Schematics12/11/2017PDF34K
製品概要
製品概要
デモ回路 2721A-B では、小型の高性能・高効率降圧レギュレータである LTM4625EY μModule® レギュレータが反転昇降圧レギュレータとして構成されています。DC2721A-B は、4 V ~ 15 V の入力電圧範囲で動作し、最大 3 A の出力電流を供給することができます。出力電圧は、–0.6 V ~ –5.5 V の範囲でプログラムできます。LTM4625EY は、すべての機能を熱強化型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.01 mm BGA パッケージにまとめた DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。デモ回路 2721A-B を使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せて LTM4625 データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2721A-B - Demo Board Manual (Rev. A)12/11/2017PDF512 K
-
DC2721A - Design Files12/11/2017ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。