製品概要

製品概要

デモ回路 2721A-A では、小型の高性能・高効率降圧レギュレータである LTM4623 µModule® レギュレータが反転昇降圧レギュレータとして構成されています。DC2721A-A は、4 V ~ 15 V の入力電圧範囲で動作し、最大 2 A の出力電流を供給することができます。出力電圧は、–0.6 V ~ –5.5 V の範囲でプログラムできます。LTM4623 は、すべての機能を熱強化型 6.25 mm × 6.25 mm × 1.82 mm LGA パッケージにまとめた DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。デモ回路 2721A-A を使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せて LTM4623 データシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。