製品概要

製品概要

Demo circuit 2716A features the LT8364 in boost configuration. It is designed to convert a 4.5V to 20V source to 24V, with up to 1.6A, depending on input voltage, with a switching frequency of 2MHz. The LT8364 can operate with inputs as high as 60V, however, in this demo circuit, the input is limited by the level of the output voltage.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。