製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2693A is optimized for evaluation of the LTC®5556 dual programmable gain downconverting mixer. Each channel incorporates an active mixer and a digital IF VGA with 15.5dB gain control range. The IF gain of each channel is independently programmable through the SPI in 0.5dB steps. Its single-ended RF ports have a range from 1.5GHz to 7GHz. The LO port is internally matched to 50Ω from 500MHz to 8GHz with 9dB return loss. The differential IF port is usable from 1MHz to 1000MHz. There is a reduced power mode available through the SPI or RP pin, which lowers the total current consumption by 25%.

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。