製品概要

機能と利点

電源システム・マネージャ機能
  • シーケンス、トリム、マージン、電源供給を監視
  • 故障を管理、遠隔測定を監視、故障ログを作成
  • PMBus 準拠のコマンド・セット
  • LTpowerPlay GUI によるサポート
  • 電源を±0.25%の精度にマージンまたはトリム付け
  • 入力電流(±1 %)を監視し、電力量を積算
  • チャンネルごとの高速 OV/UV 監視回路
  • マルチチャンネル障害管理をサポート
  • 内部 EEPROM に自動的に障害ログを記録
  • 追加ソフトウェアなしで自動動作
  • OV/UV VOUT および 1つのVIN 監視機能
  • VIN、VOUT、IIN、IOUTおよび温度を監視
  • 時間ベースの出力シーケンサ
  • I2C/SMBus シリアル・インターフェース
  • 3.3 V、または 4.5 V ~ 15 V から給電可能
  • レギュレータの IMON ピンに直接接続
  • 44 ピン 6 mm × 7 mm QFN パッケージを採用

製品概要

DC2691A プログラミング・ボードは、LTC2972のEEPROMをプログラミングおよび検証するのに必要な回路を含んでいます。このボードには二枚貝の殻のようなプログラミング・ソケットが付属しています。工場出荷設定に対応するLTpowerPlay® *.projファイルはGUI形式です。

EEPROM の内容を正しくプログラミングおよび検証するには、LTpowerPlayソフトウェアをダウンロードおよびインストールしてください(GUI)。

また、I2C/SMBus/PMBusコントローラに接続する、Linear TechnologyのDC1613 USBも必要です。

対象となる製品

推奨システム動作環境

デモ・システムに必要なハードウェア
  • Windows PC
  • USB-to-I2C/SMBus/PMBus コントローラ(DC1613)
  • DC2691A

デモ・システムに必要なハードウェア
  • LTpowerPlay

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。