製品概要

製品概要

デモ回路2665A-Bでは、高性能・高効率降圧レギュレータであるLTM4638 µModule®レギュレータが使用されています。LTM4638は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGAパッケージにまとめたフル機能DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータです。LTM4638は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大15Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は、0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、DCMモード動作を選択します。DC2665A-Bを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4638データシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。