製品概要
製品概要
DC2663A-KITは、DC2662A レシーバー・ボードのデモンストレーション・キットで、LTC4126EDCを搭載し、LTC6992搭載のDC2661Aシングルスイッチ・トランスミッタ・ボード、およびLTC4126EDC搭載のDC2687Aアプリケーション・サイスのレシーバー・ボードを特長としています。DC2662Aは、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大7.5mAで、2.0mm~4.0mmのエアギャップでチャージできます。
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。