製品概要

製品概要

デモ回路2638A-Bは、高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから3.3Vの範囲で調整可能で、150Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、3個のLTM4678 µModule®レギュレータが搭載されています。LTM4678は、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。

DC2638A-Bは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード:ソフトウェアは、LTpowerPlayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4678クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。