-
DC2634A - Schematic12/7/2020PDF329 K
製品概要
製品概要
デモ回路2634Aは、LTM4656を使用した昇圧µModuleレギュレータです。DC2634Aは6V~36Vの入力範囲で動作し、12Vの入力で24V、4Aの出力を生成します。VINが24V以上である場合、VOUTはVINを追従します。また、LTM4656には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を生成できます。400kHzのスイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。コンバータは4A負荷で95%を超える効率を実現します。LTM4656は内蔵のソフト・スタート機能と出力短絡保護機能によって負荷を保護します。このデモ回路は、様々な出力電圧をレギュレーションするように容易に変更することができます。
DC2634Aは、回路のフットプリントが小さいという特徴があります。これは、わずか5Vの入力から最大36Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。
対象となる製品
関連資料
-
DC2634A - Demo Manual (Rev. 0)12/7/2020PDF883 K
-
DC2634A - Design Files12/7/2020ZIP2 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。