製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2623A features the LTC6404-1 amplifier. The DC2623A includes two of these amplifiers and is designed to drive the inputs of the DC2290 demo board. The DC2290 features the LTC2387 18-bit, 15Msps high speed SAR ADC. The linearity and low noise of the LTC6404-1 make it an ideal candidate to drive the LTC2387 at frequencies above 1MHz.


Note: The DC2623A is configured to provide a voltage gain of 4 from either a single-ended source or a differential one.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。