製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2605A is a high efficiency, high density, single-output buck converter with 7V to 14V input range. The output voltage is adjustable from 0.5V to 1.5V, and can supply up to 120A of load current with a 1V output. The demo board features the LTC3884-1paired with a slave controller LTC3874-1 to provide a 4-phase buck converter solution. The LTC3884-1 is a dual output poly phase step-down controller for ultra-low DCR sensing with digital power system management. The LTC3874-1 is a dual PolyPhase® current mode synchronous stepdown slave controller. Please see LTC3884-1 data sheet for more detailed information.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。