製品概要

製品概要

デモ回路2537AはLTC7000を使用した、135V保護ハイサイド・スイッチです。このデモ用ボードは、入力電圧からの5.5A出力負荷を8V~135Vの範囲で切り替えるように設計されています。広い入力範囲と低シャットダウン電流(代表値1µA)が特長で、オートモーティブ、産業、医療機器、およびテレコム・アプリケーションに適しています。このボードは短い50ns(代表値)の伝搬遅延、短い切り替え時間(<10ns)、100%デューティ・サイクル動作を実現します。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。