製品概要

製品概要

デモ回路 2529A は、48 ピンの eLQFP パッケージ内にLTC7810ELXE を備えたデュアル出力同期降圧コンバータです。

このボードの主な特徴には次のものがあります。DRVCC 用のオプションのオンボード NMOS LDO、スペクトラム拡散オプション用のジャンパー、シングル出力 2 相動作用のオプションの抵抗、コンバータが CCM で動作することを可能にするモード セレクタ、パルス・スキップ、調整可能なバースト・クランプまたはデフォルトのバースト・モード® 動作、多相® 動作用の SYNC タレット。

このデモ用ボードの入力電圧範囲は 16V ~ 130V であり、過電流保護用に検出抵抗が使用されます。LTC7810 のデータシートには、部品、動作、および用途に関する詳細が記載されています。この DC2529A 用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。