-
DC2524A Schematic10/17/2019PDF52 K
製品概要
製品概要
デモ回路2524Aは、LTC5555プログラマブル・ゲイン・ダウンコンバーティング・ミキサーの評価向けに最適化されています。ICにアクティブ・ミキサーと15.5dBゲイン制御範囲のデジタルIF VGAが組み込まれています。IFゲインは、SPIまたはパラレルインターフェースを通して0.5dBのステップでプログラムされます。LTC5555には、シングルエンド50Ω RF入力、シングルエンドまたは差動駆動LO入力、および差動IF出力が搭載されています。また、高速なターンオンおよびシャットダウンを行うためのイネーブル・ピンが内蔵されています。SPIまたはCMOSロジック・ピンを利用した節電モードも用意されており、合計消費電流が約25%減少します。
デモ回路2524AのRF入力ポートは、2.6GHz~6.4GHzにマッチする50Ωであり、1.5GHzから最大7GHzまで簡単にチューニングできます。LOポートは、500MHz~7GHzにマッチする50Ω です。デモ回路の差動IF出力は、100Ω差動インピーダンスであり、115MHz~495MHz IF周波数にマッチします。他のIF周波数またはインピーダンスに対してIF出力を変更することができます。トランス・フットプリント・パッドがPCBに搭載されているため、IFトランスを使用して50Ωのシングル・エンドIF出力を実現できます。入出力インピーダンス・マッチングの詳細については、データシートを参照してください。
注意事項:これは、ESD(静電気放電)に敏感なデバイスです。LTC5555を扱うときは、適切なESDの注意事項を守ってください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2524A - Demo Board Manual (Rev. 0)9/5/2019PDF256 K
-
DC2524A Design Files10/17/2019ZIP2 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。