製品概要

製品概要

デモ回路2517Aは、CUK構成のLT8362を使用しています。スイッチング周波数2MHzで動作し、出力電流最大1A(入力電圧による)で、4.5V~42V電源を–12Vに変換するよう設計されています。LT8362は60Vほどの高電圧入力で動作できますが、この​デモ回路ではスイッチの最大電圧(|VOUT| + VIN <60V)により入力が制限されています。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。