製品概要

製品概要

デモ回路 2506A は、LTC3894 を使用した、高電圧電流モード DC/DC 降圧コンバータです。

ボードは 6 V ~ 150 V の入力範囲で動作し、5 V、3 A の出力を供給します。PMOSFET アーキテクチャにより、100 % デューティ・サイクルまでシームレスに動作することができ、レギュレーション閾値以下では飽和スイッチとして機能します。このアプリケーションには、6 V の最小入力電圧で低電圧ロックアウトがプログラムされており、MOSFET 用に適切なゲート駆動が確保されます。この製品は 150 kHz で動作し、外部クロックと同期できます。ソフトスタート機能により、スタートアップ時の出力電圧のスルー・レートが制御され、電流サージと電圧オーバーシュートが削減されます。軽負荷時の効率を向上するバースト・モード動作を、ジャンパで有効にすることができます。パワー・グッド信号出力が提供されています。

このボードは、オートモーティブ、テレコム、工業用など、さまざまなアプリケーションに適したデバイスです。LTC3894 は、高電圧沿面およびクリアランス条件に合わせてピンを取り除いた熱強化型の 20 ピン TSSOP パッケージで提供されます。その他の出力条件については、LTC3894 のデータシートを参照するか、LTC の工場までお問い合わせください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。