製品概要

製品概要

デモ回路2494Aは、LTM8063を搭載した40V、2A降圧μModule®レギュレータです。このデモ用ボードは、6.5V~40Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ用バッテリや工業用電源などの様々な入力ソースで使用できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート、パワー・グッドなどのユーザが調整可能なLTM8063の機能は、適切な抵抗またはコンデンサを変更するだけでDC2494Aで変更できます。

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。