-
DC2487A - Schematic1/10/2017PDF30K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2487A features the LTC6363 amplifier. The DC2487A is designed to drive the inputs of the DC2290A demo board. The DC2290A features the LTC2387 18-bit, 15Msps high speed SAR ADC. The linearity and low noise of the LTC6363 make it an ideal candidate to drive the LTC2387 at frequencies up to 100kHz.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
DC2487A - Demo Manual1/10/2017PDF211K
-
DC2487A - Design Files1/10/2017ZIP889K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。