製品概要

製品概要

デモ回路2479A-Bは、外部補償回路付きの高効率、高密度のデュアル25A、シングル50Aスイッチ・モード降圧電源モジュール・レギュレータ、LTM4650EY-1を搭載しています。入力電圧は4.5V~15Vです。出力電圧は0.6V~1.8Vの範囲でプログラムできます。DC2479A-Bは2相シングル出力として設定でき、最大50Aを供給できます。ボードは、この高効率、高密度のμModuleをデモンストレーションするために、最小限のコンポーネントで設計されています。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。コンパクトな16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージに収まったLTM4650EY-1の機能と可用性は、様々な高密度ポイントオブロード・アプリケーションに最適です。デモ回路DC2479A-Bを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4650-1データシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。