-
DC2449A - Schematic8/25/2016PDF27K
製品概要
製品概要
Demonstration circuits 2449A-A and 2449A-B feature the LT8335, in boost and inverting configurations. The demo circuits demonstrate small size and low component count. The boost is designed to convert a 3V to 10V input source to 12V at 275mA. The inverter converts a 4.5V to 13V source to –12V at 350mA. Refer to Figures 4 and 5 in the manual for maximum load current at different input voltage levels.
対象となる製品
関連資料
-
DC2449A - Demo Manual8/25/2016PDF252K
-
DC2449A - Design Files8/25/2016ZIP682K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。