-
DC2438A - Schematic1/26/2017PDF22K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2438A is an isolated USB data transceiver featuring the LTM2894. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration, including an isolated DC-DC converter, and printed circuit board layout. All components for data signaling and isolation are integrated into the LTM2894 using LTC’s isolator μModule® technology. The demo circuit operates from a supply on VCC and/or VBUS. The DC-DC converter generates an unregulated isolated output voltage on VCC2 and regulated 5V for USB communication on VBUS2.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
DC2438A - Demo Manual1/26/2017PDF350K
-
DC2438A - Design Files1/26/2017ZIP450K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。