製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC2435A is a step-up/down supply featuring the LTC7813EUH. The LTC7813 is a high performance dual output (buck and boost) synchronous DC/DC switching regulator controller. The board has three different configurations:


  • DC2435A-A: Regulated output voltage of 24 Volt
  • DC2435A-B: Narrowed output voltage between 20V and 28V
  • DC2435A-C: Dual output voltages of 24V (Boost VBUS channel) and 5V (Buck VOUT1 channel)

The circuit enables a drop-in layout where the total circuit area is only 1½" by 1½". The LTC7813EUH is in a 32-lead exposed pad QFN package.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。