-
DC2432B - Schematics11/7/2017PDF243K
製品概要
製品概要
デモンストレーション回路 2432B は、低ドリフト、低ノイズのリファレンスとリニア電圧レギュレータの性能を組み合わせた、精密デュアル出力リファレンスの LT6658 を特長としています。デモンストレーション回路は、出力オプションパーツ 1.25V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、および 5V が利用可能です。どちらの出力も、高分解能の ADC と DAC の精密リファレンス入力を駆動するのに理想的です。大きな負荷がかかっても、マイクロコントローラやその他のサポートデバイスに電力を供給するための出力電源として同時に機能します。両方の出力は同じ精度仕様を持ち、A は温度にわたり互いを追跡します。各出力は、最大 6 V の出力電圧を供給するために外付け抵抗で構成することができます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2432B - Demo Board Manual (Rev. C)11/7/2017PDF578K
-
DC2432B - Design Files11/7/2017ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。