製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2432B features the LT6658, a precision dual output reference that combines the performance of a low drift low noise reference and a linear regulator. Demonstration circuits are available with 1.25V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V and 5V output option parts. Both outputs are ideal for driving the precision reference inputs of high resolution ADCs and DACs, even with heavy loading while simultaneously acting as output supplies for powering microcontrollers and other supporting devices. Both outputs have the same precision specifications and track each other over temperature. Each output can be configured with external resistors to give an output voltage up to 6V.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。