製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2431A is a 4-switch synchronous buck-boost regulator that demonstrates the high power capability of the LT8390. The output is 12V and the maximum output current is 25A for up to 300W power delivery. The switching frequency is 150kHz and efficiency can go higher than 98%.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。