-
DC2425A - Schematic4/29/2016PDF202K
製品概要
製品概要
デモ回路2425AはLTC®2311ファミリを使用しています。最大5Mspsであるこれらの差動シングル・チャンネル16ビット・シリアル高速逐次比較レジスタ(SAR)ADCは、16ピンMSOPパッケージを採用しています。LTC2311ファミリには最大ドリフト20ppm/°Cの内部リファレンスと、CMOSおよびLVDSロジックをサポートするSPI互換のシリアル・インターフェースが搭載されています。デフォルトでは、このデモ・ボードはCMOS動作用に構成されています。LVDS動作についてはJP3の下の注記を参照してください。デモ・マニュアルはLTC2311についての説明ですが、同じファミリのすべての製品に当てはまります。違いは、サンプル・レートとビット数だけです。
対象となる製品
関連資料
-
DC2425A - Demo Manual4/29/2016PDF518K
-
DC2425A - Design Files4/29/2016ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。