製品概要

製品概要

The DC2420 is the starter kit for demonstrating the performance and ease of use of the LTC2984, which is a complete temperature measurement system on a chip. This kit includes the DC2399 (main demo circuit containing the LTC2984) and the DC2210 (a simple experiment circuit allowing bread boarding). In addition to the starter demonstration kit, sensor specific demonstration boards highlighting the performance of RTDs, thermistors, or thermocouples are also available.

Markets and Technologies

対象となる製品

ハードウェア (4)

ドーター・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。