-
DC241 - Schematic9/24/2009PDF75K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 241C showcases the LTC1535 isolated RS485 transceiver. The LTC1535 features 2,500V isolation; the “left-half” of the chip contains familiar RS485 logic functions and an isolated switching converter, and the “right-half” contains the RS485 transceiver. Both sides include a communications section to send data back and forth across the internal capacitive isolation barrier.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
DC241B - Demo Manual (Rev. A)8/17/2011PDF202K
-
DC241B - Design File9/24/2009ZIP436K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。