-
DC2383A-B - Schematic2/28/2022PDF161 K
製品概要
製品概要
デモ回路2383A-Bは、入出力電圧範囲の広い、高効率、高出力密度のクワッド1.25A出力DC/DC同期型降圧モノリシック・レギュレータ、LT3644-2を備えています。DC2383A-Aの入力電圧範囲は2.7V~17Vです。VOUT1、VOUT2、VOUT3、VOUT4のデフォルトのデモ・ボード設定は、チャンネルあたり最大1.25AのDC出力電流でそれぞれ1.2V、3.3V、2.5V、1.8Vです。2つのアセンブリ・バージョンがあります。DC2383A-Bは、内部固定周波数2.25MHz(代表値)で動作するLTC3644-2を備えており、DC2383A-Aは、内部固定周波数1MHz(代表値)で動作するLTC3644を備えています。ピーク電流制限値は、チャンネルあたり2.2A(代表値)に内部で固定されています。各チャンネルには、個別のRUNピン制御とパワー・グッド・インジケータが付属しています。チャンネル1、2とチャンネル3、4のスイッチ立上がりエッジ間の位相シフトを0°と180°から選択することもできます。
DC2383A-Bには、LTC3644-2を4相デュアル2.5A/2.5A出力または4相トリプル2.5A/1.25A/1.25A出力として構成するために、オプションの内蔵0Ωジャンパが用意されています。オプションの0Ωジャンパは、VIN1をVIN2、VIN3、VIN4に接続すると、LTC3644-2の選択したチャンネルをVIN1とは異なる入力電圧で動作させることができます。
また、リップル・ノイズと軽負荷時の効率とのトレードオフを可能にするため、選択可能なMODE/SYNC入力があります。パルス・スキップ・モード(PS)またはBurst Mode®(バースト・モード)動作は軽負荷で高効率を発揮する一方、強制連続導通モード(FCM)はノイズに敏感なアプリケーションに適しています。MODE/SYNCピンは、スイッチング周波数を外部クロックと同期したり、チャンネル1、2とチャンネル3、4の間の位相シフトを設定したりするためにも使用できます。固定周波数、ピーク電流モード制御アーキテクチャ、内蔵の内部制御ループ補償ネットワークにより、ループの安定性を保ったままラインや負荷の変動に対して非常に高速な過渡応答を実現しています。
LTC3644-2では、熱強化型低プロファイルの36ピン5mm × 5mm BGAパッケージが採用されています。
DC2383A-Bを使用したり変更を加えたりする前に、LTC3644-2のデータシートとデモ用ボードのマニュアルを読むことを推奨します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2383A-B - Demo Manual (Rev. 0)2/28/2022PDF767 K
-
DC2383A-B - Design Files2/28/2022ZIP12 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。