製品概要

製品概要

デモ回路DC2380Aは、高性能な4相降圧電圧モード・コントローラであるLTC7851を使用しています。DC2380A-Cは、7V〜14Vの入力電源電圧で動作し、120A時に1.2Vのシングル出力を供給します。LTC7851の内蔵電流分担回路は高精度の電流分担を実現します。LTC7851にはMOSFETドライバは含まれていないため、PWM出力で外部DrMOSデバイスを駆動します。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。