-
DC2372A - Schematic9/30/2015PDF30K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2372A is a 5.5V input, 12V output at 400mA DC/DC power supply featuring the LTC3121. The IC includes internal high and low side 1.5A switches and features selectable PWM or Burst Mode® operation for high efficiency at low output current. The board operates from an input voltage as low as 1.8V and continues to operate down to 500mV once started. The output is fixed at 12V although other voltages between 2.2V and 15V can be selected by resistor changes.
対象となる製品
関連資料
-
DC2372A - Demo Manual9/30/2015PDF217K
-
DC2372A - Design Files9/30/2015ZIP637K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。