製品概要

製品概要

デモ回路DC2361Aは、LT3952AモノリシックLEDドライバを搭載した、4Aスイッチ内蔵の2MHz 60V LEDドライバです。この回路は、8V~28V(トランジェントは36V)の入力電圧を受け取り、330mA時に最大40Vで1列のLEDに対して昇圧します。DC2361Aは、内蔵4Aスイッチ、定電流および定電圧出力制御、入力電流制限と監視を備えています。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。