製品概要
製品概要
デモ回路2351Aは、高電圧高効率の同期昇降圧DC/DCコンバータです。片側が36V~56V、反対側が8V~14Vになるように設計されています。降圧モードでは35Aの最大出力電流を供給し、昇圧モードでは7Aの電流を供給できます。このデモ用ボードはLT8228EFEコントローラを搭載しています。この部品は、降圧から昇圧にシームレスに遷移できます。回路ブレーカ機能や他の保護機能を内蔵したLT8228は、N+1の冗長性や他の保護を必要とする、工業、オートモーティブ、医療、防衛、アビオニクス(航空電子機器)アプリケーションの信頼性の高いシステムに最適です。
DC2351Aは、総出力電流を大きくするため、他のDC2351Aボードと並行動作できる設計になっています。適切な放熱や空冷が行われれば、出力電流を大きくできます。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。