製品概要
製品概要
デモ用回路2350Bは、18チャンネル・バッテリスタック・モニタLTC6813-1を使用しています。2線式分離シリアル・インターフェース(isoSPI™)で複数のボードをリンクし、スタックの多数のセルを監視できます。DC2350Bデモ用ボードには反転isoSPIが使用されており、冗長な通信パスを実現できます。PCB、部品、およびDuraClikコネクタは、低いEMI感度およびEMI放射向けに最適化されています。
DC2350Bは、DC2792Bデュアル・マスタisoSPIをDC2026C Linduino® Oneと接続することでPCと通信できます。DC2026でバッテリスタック・モニタのICを制御し、USBシリアル・ポート経由でデータを受信するには、「スケッチ」と呼ばれる適切なプログラムをロードする必要があります。DC2026には、isoSPIに変換され、DC2350B isoSPIポート(J4またはJ5コネクタ)に接続できる標準SPIインターフェースが装備されています。DC2792B付属ボードには、可逆操作に対応するための2つのSPIisoSPIチャンネルが装備されています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2350B - Schematic2020/12/07PDF64 K
-
DC2350B - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/07PDF745 K
-
DC2350B - Design Files2020/12/07ZIP1 M
-
バッテリ管理システムに生じた断線を検出する方法2025/01/16