製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2328A is an inverting buck-boost converter with 12V to 34V input voltage, –24V output voltage and max 2A output current capability, which features the LTM4651Y. The LTM4651 is an ultralow noise, 58V, 24W inverting-topology DC/DC µModule regulator. It is designed to meet the radiated emissions requirement of EN55022B. A switching frequency range of 250kHz to 3MHz is supported and the module can synchronize to an external clock. The LTM4651 data sheet must be read in conjunction with this demo manual prior to working on or modifying demo circuit DC2328A.


 


 


対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。