-
DC2285A - Schematic8/4/2017PDF91K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2285A features two high power high performance buck-boost LT8705A converters operating in master-slave configuration. The circuit can operate with input voltages above, below or equal to the output voltage. The demo board input range is 36V to 75V. The output is optimized for 48V at 18A, with the output current limit set at 20A. The circuit will operate with lower input voltage than 36V if load current is reduced.
対象となる製品
関連資料
-
DC2285A - Design Files8/4/2017ZIP2M
-
DC2285A - Demo Manual8/4/2017PDF368K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。