-
DC2276A - Schematic9/29/2015PDF36K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC2276A is a 1.5A low dropout negative linear regulator featuring the LT3091. This device is designed for applications requiring a negative output voltage, output adjustability from –32V down to 0V, and low dropout voltage. The input voltage range is –1.5V to –36V and the output voltage is jumper selectable and can be set to –1.25V, –2.5V, –5V, –12V or –15V.
The LT3091 features fast transient response, high PSRR and output noise as low as 18µVRMS. A single resistor adjusts the LT3091’s precision programmable current limit. The LT3091’s positive or negative current monitor either sources a current (0.25mA/A) or sinks a current (0.5mA/A) proportional to output current.
関連資料
-
DC2276A - Demo Manual9/29/2015PDF531K
-
DC2276A - Design Files4/21/2016ZIP830K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。