製品概要

製品概要

デモ回路2268A-Gは、コンパクトな1.5インチ × 1.2インチPCB上の高効率、高密度のデュアル10A、スイッチ・モード降圧電源です。LTM4631 µModule®レギュレータを搭載しています。入力電圧は4.5V~15Vです。出力電圧は0.6V~1.8Vの範囲でプログラムできます。DC2268A-Gは、最大10Aを各チャンネルに供給できます。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、抵抗ジャンパ(R1/R2)は、ノイズに敏感なアプリケーションではパルススキッピング・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード®動作を選択します。単一の20A出力ソリューションにおいて、オプションのジャンパ抵抗を使用して2つの出力を並列接続できます。

このボードでは、TRACK/SSピンを通じて出力をどのように上昇および下降するかをプログラミングできます。負荷ポイントでの出力電圧レギュレーションを改善するために、リモート出力電圧検出を利用できます。オプションの入力インダクタL1は、ノイズに敏感なアプリケーションのEMIノイズを低減します。DC2268Aは、エッジ・コネクタに挿入して、テストやデバッグを簡単に実施できます。コンパクトな16mm × 16mm × 4.41mmのLGAパッケージに収まったLTM4631の機能と可用性は、様々な高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレーション・アプリケーションに最適です。DC2268A-Gを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4631のデータシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。