製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2258A features the LT3048, a Boost DC/DC Converter with integrated Schottky diode and LDO in a 2mm × 2mm DFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 4.8V input to a 20V output at 10mA to 25mA with low output ripple and noise. The LT3048 allows for the output to be programmed up to 23V. The LT3048 is programmed for 1MHz switching frequency.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。