製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2251A is a 40V, 3.5A peak, 2.5A continuous step-down μModule® regulator featuring the LTM8065. The demo board is designed for 5V output from a 6V to 40V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The user adjustable features of the LTM8065 such as output voltage, switching frequency, soft-start and power good can be changed on DC2251A simply by modifying the appropriate resistors and/or capacitors.

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。