-
DC2240A - Schematic10/30/2015PDF76K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2240A is a synchronous four quadrant converter featuring the LT8714 switching controller. The LT8714 can regulate to positive, negative, or zero volts when configured as a four-quadrant topology. The DC2240A regulates from a 10V to 14V input source to an adjustable output voltage from positive 5V to negative 5V with a 5A maximum current rating.
対象となる製品
関連資料
-
DC2240A - Demo Manual10/30/2015PDF262K
-
DC2240A - Design Files4/21/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。