-
DC2229A-A - Schematic4/11/2016PDF110K
製品概要
製品概要
Demonstration circuits 2229A-A and 2229A-B feature the LTC3877 in two high output current, high efficiency, VID programmed step-down converters with sub-mΩ DCR sensing. For both converters, the input voltage range is 6V to 14V and the switching frequency is 400kHz.
対象となる製品
関連資料
-
DC2229A - Demo Manual8/24/2015PDF1M
-
DC2229A - Design Files4/11/2016ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。