製品概要
製品概要
この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。
デモ回路 2195A は、LT8609を備えた、42 V、2 A のマイクロパワー同期降圧レギュレータです。このデモ・ボードは、5.5 V ~ 42 V の入力で 5 V の出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ用バッテリや工業用電源などの様々な入力ソースで使用できます。LT8609 はコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5V で出力をレギュレートする場合にわずか 2.5 μA の静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路が、LT8609 パッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。
関連資料
-
DC2195A - Schematic2015/03/03PDF30K
-
DC2195A - Demo Manual2015/03/09PDF963K
-
DC2195A - Design Files2015/03/03ZIP870K