製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2193A features the LT6118, a high side current sense amplifier with a comparator and a 400mV reference.


The demo board circuit amplifies the voltage across an onboard current sense resistor, to provide a precision unipolar voltage output that is proportional to the sensed current. The board has one on-board latching comparator and an integrated 400mV reference that sets the threshold for the comparator.


 


対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。