製品概要

製品概要

デモ回路2190Aは、LTC3892EFE-1を搭載した、高出力電圧、高効率の同期PolyPhase®降圧コンバータです。このデモ回路には、2つのバージョンがあります。どちらのバージョンも入力電圧範囲は、16V~55Vです。DC2190A-Aは、12V/60A出力を提供する4相インターリーブ動作を備えたLTC3892EFE-1デバイス2台で構成されており、DC2190A-Bは、12V/30A出力を提供する2相インターリーブ動作を備えたLTC3892EFE-1デバイス1台で構成されています。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。