製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2182A is a 4-output power supply with a watchdog timer and power-on reset featuring the LTC3371. The LTC3371 has four synchronous current mode buck regulators which can be configured to share eight individual 1A power stages to create one of eight combinations of 1A, 2A, 3A and 4A regulators. The DC2182A is set up as four 2A buck regulators but can be modified to one of the other seven configurations. Its input voltage range is 2.25V to 5.5V.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。