製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2181A-B features the LTC4120EUD wireless power receiver with 400mA synchronous step-down CC/CV battery charger. The DC2181 is used with the DC1968A wireless power transmitter or the PowerByProxi ProxiPoint transmitter. Either can deliver 2W to the DC2181, with up to 10mm spacing between the transmitter and the receive coil. The basic transmitter doesn’t support foreign metal object detection.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。